Suporte de componentes à direita para WS 540

Artigo não.: AS 4051103

Suporte de componentes adequado para a máquina de crimpagem RC ou R8 E para fixação no lado direito da Wire Station WS 540.

Artigo não.:
AS 4051103
Descrição do produto
Suporte de componentes adequado para a máquina de crimpagem RC ou R8 E para fixação no lado direito da Wire Station WS 540.
Vantagens
Montagem externa compacta
Ajuste versátil na largura e na altura
Dados técnicos
Suporte de componentes (L x A x P): 318 x 313 x 20 mm, incluindo tubo de 480 mm para ajuste da altura
Braço de suporte (L x A): 500 x 700 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Suporte de componentes para máquinas de crimpagem
Braço de suporte da máquina semiautomatizada à direita
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,2 kg
Peso bruto
7,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957343
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Descrição do produto
Component support unit for a crimping machine
Documentação
Manual de instruções