Luminária de trabalho LED para WS 540

Artigo não.: AS 4051.105

Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.

Artigo não.:
AS 4051.105
Descrição do produto
Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.
Vantagens
Iluminação intensa sem ofuscamento e cintilação, homogênea e sem sombras
A seleção da temperatura da cor, que vai do branco quente, passando pelo branco neutro, até a luz do dia, ajuda na concentração e reduz o cansaço
Excelente reprodução de cores e forte contraste
Braço articulado de alumínio com cabeçote articulado em 3D, ajustável e travável para livre posicionamento da fonte de luz
Dados técnicos
Braço articulado: 970 mm de comprimento
Índice de reprodução de cor: 94 – 98 Ra
Ângulo de radiação: 100°
Material
Caixa da luminária: alumínio
Acabamento final: macrolon
Escopo de fornecimento
Luminária de trabalho LED
Inclui material de fixação
Potência nominal
26 W
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Opções de conexão
Fonte de alimentação com conector (CEE 7/16) com adaptador AC
Lâmpada
84 LEDs SMD
Grau de proteção
III (SELV)
Corrente de iluminação
2.930 lm
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...40 °C
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões
Largura: 545 mm
Altura: 90 mm
Profundidade: 35 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,5 kg
Peso bruto
4,2 kg
Número da tarifa alfandegária
85392198
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Luminária de trabalho LED para WS 540, dimerizável, 230 V/50 Hz
Documentação
Manual de instruções