- Artigo não.:
- AS 4051107
- Descrição do produto
- Para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540 e para guardar peças pequenas e acessórios.
- Dados técnicos
- Medidas do suporte de caixas (L x A x P): 110 x 350 x 15 mm
- Medidas da caixa organizadora (L x A x P): 100 x 85 x 160 mm
- Material
- Suporte: chapa de aço
Caixas organizadoras: plástico
- Cor
- Suporte: RAL 7016
Caixas organizadoras: amarelas
- Escopo de fornecimento
- Suporte de caixas
3 caixas organizadoras
Inclui material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories