- Artigo não.:
- AS 4051110
- Descrição do produto
- Para instalação segura de um Mini PC na Wire Station WS 540. O suporte é montado no lado esquerdo embaixo da mesa de trabalho.
- Dados técnicos
- Medidas (L x A x P): 70 x 235 x 200 mm
- Ajuste individual até 60 mm
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Suporte para Mini PC
Inclui material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell