- Artigo não.:
- AS 4051111
- Descrição do produto
- Para o alojamento de até 4 magazines de cabos pré-confeccionados da máquina Wire Terminal WT.
- Vantagens
- Utilização universal em qualquer treliça de fixação na vertical
- Dados técnicos
- Medidas (L x A x P): 330 x 200 x 35 mm
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Suporte de magazine
Inclui material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires