- Artigo não.:
- AS 4051122
- Modelo
- Versão EUA para a Wire Station 4051.123
5 tomadas, com interruptor basculante (vermelho)
- Descrição do produto
- Para fixação no tampo da Wire Station WS 540.
- Vantagens
- Acesso ergonômico pelo ângulo de 45° do tampo
- Material
- Perfil: alumínio
Corpo das tomadas: plástico
- Escopo de fornecimento
- Régua de tomadas, cabo de ligação e conector com contato de segurança
Inclui material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.123
- Corrente nominal
- 60 A
- Tensão nominal de serviço
- 110 V (AC), 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
AS Régua de tomadas WS 540 US 110 V, 5 tomadas