Porta-ferramentas redondo para WS 540

Artigo não.: AS 4051.113

Para guardar máquinas manuais ou garrafas com segurança. O porta-ferramentas é fixado no tampo da Wire Station WS 540.

Artigo não.:
AS 4051.113
Descrição do produto
Para guardar máquinas manuais ou garrafas com segurança. O porta-ferramentas é fixado no tampo da Wire Station WS 540.
Dados técnicos
Medidas (L x A x P): 140 x 87 x 200 mm
Aplicações
Suporte para máquinas manuais, como parafusadeira e soprador de ar quente, ou garrafas
Para máquinas manuais com um diâmetro de 80 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Porta-ferramentas redondo
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,9 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957473
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop
Documentação
Manual de instruções