Roteamento dos cabos na treliça de fixação vertical para WS 540

Artigo não.: AS 4051120

Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem na treliça de fixação vertical.

Artigo não.:
AS 4051120
Descrição do produto
Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem na treliça de fixação vertical.
Vantagens
Ajuste individual da altura na treliça de fixação
Característica de deslizamento perfeito dos cabos
Dados técnicos
Medidas (L x A x P): 130 x 263 x 322 mm
Ajuste da profundidade até 100 mm diretamente no roteamento dos cabos
Opção de roteamento dos cabos de 0,5 – 2,5 mm²
Material
Suporte: chapa de aço
Rolo e roteamento dos cabos: plástico
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,3 kg
Peso bruto
1,8 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177958517
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Descrição do produto
Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar
Documentação
Manual de instruções