- Artigo não.:
- AS 4051193
- Modelo
- Wire Terminal WT L10 R (sistema de trilhos de cabos)
- Descrição do produto
- A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 R possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 6 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. Os cabos prontos são colocados nos respectivos trilhos e na sequência correta de acordo com os pedidos. Opcionalmente, a saída dos cabos pode ser aleatória.
- Vantagens
- Integração completa: da ferramenta E-CAD até os processos de produção
- Qualidade continuamente elevada
- Os cabos prontos do sistema de trilhos de cabos, do agrupamento de cabos ou do Wire Handling System podem ser processados por meio da ferramenta “Smart Wiring” do Eplan na etapa de instalação no armário
- Otimização abrangente dos processos
- Troca rápida e facilitada de consumíveis
- Utilização de um alicate de crimpagem com nova tecnologia para diferentes terminais com comprimento entre 8 e 18 mm, incluindo decape gradativo total e parcial
- Segurança na alimentação de cabos pelo sistema de guia inovador incluindo mecanismo de fecho rápido
- Manuseio facilitado com display de toque grande de 24"
- Possibilita reagir com flexibilidade e rapidez a mudanças realizadas no projeto
- Minimização de falhas inclusive nos processos subsequentes
- Prazo de amortização de 2,5 anos a partir de 150 armários ao ano
- O processo de produção dos cabos é 11 vezes mais rápido
- A combinação do Rittal Wire Terminal com o Eplan Smart Wiring pode levar a uma economia de tempo de até 50%
- Marcação perfeita dos cabos de acordo com o pedido
- Dados técnicos
- 10 pontos de abastecimento de terminais por meio de alimentadores vibratórios
- Área de crimpagem de 0,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) e 10 mm (0,39 pol.)
- Área de crimpagem de 0,75 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 2,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 4 mm²: extensão de crimpagem de 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 6 mm²: extensão de crimpagem de 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- O Wire Terminal WT L possibilita processar cabos com medida entre 150 mm e 10 m de comprimento
- O Wire Terminal WT L pode acomodar um bloco de alimentação de cabos
- Saída dos cabos em magazines
- No máximo 5 trilhos para a saída dos cabos
- Escopo de fornecimento
- Estrutura e encapsulamento da máquina
Unidade de comando
1 x alimentador vibratório WT 16 para 0,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 20 para 0,75/1,0 mm²
3 x alimentador vibratório WT 29 para 1,5/2,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 43 para 4,0/6,0 mm² - Material trabalhável
- Condutores finos de cobre segundo a norma EN 60228 / VDE 0295, categoria 5
- Terminais com luva de plástico segundo a norma DIN 46228-4 e multinormas
- Nota
- Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- O pacote padrão do Wire Terminal WT é fornecido nos idiomas alemão e inglês
- Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Opções da máquina
- Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12 (4051.218)
- Impressora IQ.JET preto WT 4051281
- Impressora IQ.JET branco WT 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Consumo de energia (aprox.)
- 1 kW
- Tempo de ciclo
- 11 s
- Cabos por hora aprox.
- 320
- Superfície
- Largura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidade: 1.080 mm - Número da tarifa alfandegária
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descrição do produto
- Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 R (sistema de trilhos de cabos)
Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L
Artigo não.: AS 4051193
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 R possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 6 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. Os cabos prontos são colocados nos respectivos trilhos e na sequência correta de acordo com os pedidos. Opcionalmente, a saída dos cabos pode ser aleatória.