- Artigo não.:
- AS 4051194
- Modelo
- Wire Terminal WT L10 B (módulo de agrupamento de cabos)
- Descrição do produto
- A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 B possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 6 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. A saída dos cabos prontos ocorre em pacotes de acordo com os respectivos pedidos. Opcionalmente, a saída dos cabos pode ser aleatória.
- Vantagens
- Aumento da eficiência pela possível produção com agrupamento de cabos na sequência correta
- O lote empacotado pode ser retirado sem interromper a produção
- Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring
- Ajuda no processo de instalação dos cabos em diversas localizações
- Dados técnicos
- 10 pontos de abastecimento de terminais por meio de alimentadores vibratórios
- Área de crimpagem de 0,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) e 10 mm (0,39 pol.)
- Área de crimpagem de 0,75 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 2,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 4 mm²: extensão de crimpagem de 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 6 mm²: extensão de crimpagem de 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- O Wire Terminal WT L possibilita processar cabos com medida entre 150 mm e 10 m de comprimento
- O Wire Terminal WT L pode acomodar um bloco de alimentação de cabos
- Saída dos cabos em pacotes
- Escopo de fornecimento
- Estrutura e encapsulamento da máquina
Unidade de comando
1 x alimentador vibratório WT 16 para 0,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 20 para 0,75/1,0 mm²
3 x alimentador vibratório WT 29 para 1,5/2,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 43 para 4,0/6,0 mm²
Módulo de agrupamento de cabos WT
10 rolos de fita para agrupamento de cabos WT com 50 m - Material trabalhável
- Condutores finos de cobre segundo a norma EN 60228 / VDE 0295, categoria 5
- Terminais com luva de plástico segundo a norma DIN 46228-4 e multinormas
- Nota
- Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- O pacote padrão do Wire Terminal WT é fornecido nos idiomas alemão e inglês
- Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Opções da máquina
- Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12 (4051.218)
- Impressora IQ.JET preto WT 4051281
- Impressora IQ.JET branco WT 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Consumo de energia (aprox.)
- 1 kW
- Tempo de ciclo
- 11 s
- Cabos por hora aprox.
- 320
- Superfície
- Largura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidade: 1.080 mm - Número da tarifa alfandegária
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descrição do produto
- Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 B (módulo de agrupamento de cabos)
Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L
Artigo não.: AS 4051194
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 B possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 6 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. A saída dos cabos prontos ocorre em pacotes de acordo com os respectivos pedidos. Opcionalmente, a saída dos cabos pode ser aleatória.