Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L

Artigo não.: AS 4051195

A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 T possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 6 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. Os cabos prontos são disponibilizados pelo Wire Handling System (WHS), que é um sistema de distribuição de cabos totalmente automatizado. Pelo sistema de ar comprimido, os cabos produzidos just in time pelo Wire Terminal WT são transferidos na sequência correta a, no máximo, quatro Wire Stations.

Artigo não.:
AS 4051195
Modelo
Wire Terminal WT L10 T (unidade de alimentação de cabos Wire Handling System)
Descrição do produto
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 T possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 6 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. Os cabos prontos são disponibilizados pelo Wire Handling System (WHS), que é um sistema de distribuição de cabos totalmente automatizado. Pelo sistema de ar comprimido, os cabos produzidos just in time pelo Wire Terminal WT são transferidos na sequência correta a, no máximo, quatro Wire Stations.
Vantagens
Integração completa: da ferramenta E-CAD até os processos de produção
Qualidade continuamente elevada
Os cabos prontos do sistema de trilhos de cabos, do agrupamento de cabos ou do Wire Handling System podem ser processados por meio da ferramenta “Smart Wiring” do Eplan na etapa de instalação no armário
Otimização abrangente dos processos
Troca rápida e facilitada de consumíveis
Utilização de um alicate de crimpagem com nova tecnologia para diferentes terminais com comprimento entre 8 e 18 mm, incluindo decape gradativo total e parcial
Segurança na alimentação de cabos pelo sistema de guia inovador incluindo mecanismo de fecho rápido
Manuseio facilitado com display de toque grande de 24"
Possibilita reagir com flexibilidade e rapidez a mudanças realizadas no projeto
Minimização de falhas inclusive nos processos subsequentes
Prazo de amortização de 2,5 anos a partir de 150 armários ao ano
O processo de produção dos cabos é 11 vezes mais rápido
A combinação do Rittal Wire Terminal com o Eplan Smart Wiring pode levar a uma economia de tempo de até 50%
Marcação perfeita dos cabos de acordo com o pedido
Dados técnicos
10 pontos de abastecimento de terminais por meio de alimentadores vibratórios
Área de crimpagem de 0,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) e 10 mm (0,39 pol.)
Área de crimpagem de 0,75 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
Área de crimpagem de 1 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
Área de crimpagem de 1,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
Área de crimpagem de 2,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
Área de crimpagem de 4 mm²: extensão de crimpagem de 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
Área de crimpagem de 6 mm²: extensão de crimpagem de 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
O Wire Terminal WT L possibilita processar cabos com medida entre 150 mm e 10 m de comprimento
O Wire Terminal WT L pode acomodar um bloco de alimentação de cabos
Saída dos cabos pelo Wire Handling System integrado
Escopo de fornecimento
Estrutura e encapsulamento da máquina
Unidade de comando
1 x alimentador vibratório WT 16 para 0,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 20 para 0,75/1,0 mm²
3 x alimentador vibratório WT 29 para 1,5/2,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 43 para 4,0/6,0 mm²
Sistema de distribuição de cabos Wire Handling System
Material trabalhável
Condutores finos de cobre segundo a norma EN 60228 / VDE 0295, categoria 5
Terminais com luva de plástico segundo a norma DIN 46228-4 e multinormas
Nota
Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
O pacote padrão do Wire Terminal WT é fornecido nos idiomas alemão e inglês
Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Opções da máquina
Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12 (4051.218)
Impressora IQ.JET preto WT 4051281
Impressora IQ.JET branco WT 4051280
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Voltagem de controle (DC)
24 V
Consumo de energia (aprox.)
1 kW
Tempo de ciclo
11 s
Cabos por hora aprox.
320
Superfície
Largura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidade: 1.080 mm
Número da tarifa alfandegária
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Descrição do produto
Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L10 T (unidade de alimentação de cabos para o Wire Handling System)