- Nº do item:
- AS 4050.450
- Modelo
- Com painel de controle
- Descrição do produto
- Máquina semiautomatizada para cortar condutores no comprimento predefinido.
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Facilidade na introdução dos condutores
- Facilidade na abertura dos rolos de avanço
- Compatível com PC
- Dados técnicos
- Condutor individual com fio fino de 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Condutor individual sólido de 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Para cabos com extensão de 1 a 99999 mm
- Velocidade de avanço de 0 a 1,5 m/s
- Controle da força de pressão dos rolos de avanço
- Acionamento de corrente contínua servoassistido
- Escopo de fornecimento
- Máquina de corte C8
Software em CD-ROM
Cabo de ligação com conector
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência aparente
- 120 VA
- Dimensões da máquina
- Largura: 380 mm
Altura: 470 mm
Profundidade: 360 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 24 kg
- Peso bruto
- 24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
-
AS Cutting machune C 8, 0,08 - 10mm2