- Artigo não.:
- AS 4051050
- Modelo
- Inclui suporte para ferramentas no lado direito e esquerdo
Opção para adaptação de um tablet ou monitor para a digitalização das informações dos cabos
Sistema de armazenamento integrado para utilizar mais cabos ou materiais
- Descrição do produto
- O carrinho de cabos tem capacidade para alojar até 8 trilhos de cabos do Wire Terminal WT da Rittal. Isso possibilita processar os cabos por projeto diretamente no local de trabalho da fiação de armários e racks.
- Vantagens
- Utilização versátil na área de produção pelas rodas de borracha
- Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
- Auxilia o processo subsequente de instalação dos cabos
- Eficiência e agilidade no processamento dos cabos
- Otimização de seus locais de trabalho de fiação manuais
- Dados técnicos
- No máximo 8 magazines de cabos
- Peso total máximo permitido: 100 kg
- Carga máxima permitida do suporte da tela universal: 3 kg
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.024
- 4051.036
- Dimensões
- Largura: 640 mm
Altura: 1.500 mm
Profundidade: 700 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 44,5 kg
- Peso bruto
- 64,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Descrição do produto
-
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro