Estação de limpeza

Artigo não.: AS 4051031

The cleaning station is a special device for cleaning the Wire Terminal WT C print heads.

Artigo não.:
AS 4051031
Modelo
para máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C
Descrição do produto
A estação de limpeza é um dispositivo especial utilizado para limpar os cabeçotes de impressão do Wire Terminal WT.
Vantagens
Montagem facilitada no Wire Terminal WT
Dispositivo ideal de fixação e suportes para a limpeza dos cabeçotes de limpeza do Wire Terminal WT
Facilidade no processo de limpeza dos cabeçotes de impressão
Facilita a limpeza diária dos cabeçotes de impressão
Escopo de fornecimento
Estação de limpeza
Recipiente com rosca para frascos de tinta
Porta-recipiente
Suporte para cabeçote de impressão
Mordente para montagem no Wire Terminal WT
Tubo móvel
Cabo de aterramento com garras de fixação
Nota
Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
4051210
4051205
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
4,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84669340
EAN
4028177960480
Descrição do produto
Estação de limpeza para montagem no Wire Terminal, adequada para limpar os cabeçotes de impressão. A estação de limpeza contém: recipiente com rosca para frascos de tinta da Leibinger, porta-recipiente, suporte para cabeçote de impressão, mordente para montagem no Wire Terminal, tubo móvel e cabo de aterramento com garras de fixação.