Tinta

Artigo não.: AS 4051015

Tinta para o sistema de impressão do Wire Terminal WT.

Artigo não.:
AS 4051015
Descrição do produto
Tinta branca 125 (pigmentada) para a opção de impressão Jet3Up no Wire Terminal, TAG. Resultado melhorado ao imprimir materiais de cabos sem halogênio em comparação com a versão anterior da tinta branca 79000-00108
Cor
Branco
Nota
Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Tempo máximo de armazenagem: 6 meses
Nota sobre o código de referência
para Jet3Up
Adequado para o item com o código de referência
4051030
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,3 kg
Número da tarifa alfandegária
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Descrição do produto
Tinta branca 125 (pigmentada) para a opção de impressão Jet3Up no Wire Terminal, TAG, 950 ml, tempo máximo de armazenagem: 6 meses. Resultado melhorado ao imprimir materiais de cabos sem halogênio em comparação com a versão anterior da tinta branca 79000-00108
Aprovações
Lloyds Register