Fita para agrupamento de cabos WT

Artigo não.: AS 4051216

Fita para a máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C para agrupar os cabos prontos em sequência.

Artigo não.:
AS 4051216
Vantagens
Aumento da eficiência pela possível produção com agrupamento de cabos na sequência correta
Evitar erros
Classificação dos cabos de um projeto
Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
Escopo de fornecimento
Fita para agrupamento de cabos WT
Adequado para o item com o código de referência
4051.215
Dimensões
Comprimento: 50 m
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,72 kg
Número da tarifa alfandegária
84799070
EAN
4028177981171