Alimentador vibratório WT

Artigo não.: AS 4051222

Alimentador vibratório WT 29 para abastecer a máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com terminais com luva de plástico a granel para os diâmetros 1,5 e 2,5 mm².

Artigo não.:
AS 4051222
Modelo
Alimentador vibratório WT 29
Vantagens
Confiabilidade no processo de alimentação de terminais
Troca rápida e facilitada de consumíveis
Dados técnicos
Adequado para terminais com comprimento entre 8 e 18 mm
Escopo de fornecimento
Alimentador vibratório WT 29
Aplicações
Para terminais a granel com diâmetro de 1,5 mm² e 2,5 mm²
Nota
Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
Normas
AEH DIN 46228
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,7 kg
Número da tarifa alfandegária
84799070
EAN
4028177981126