- Artigo não.:
- AS 4051232
- Vantagens
- Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
- Classificação dos cabos de um projeto
- Facilidade total na retirada
- Sistema de trilhos preparado para o abastecimento perfeito no local de trabalho
- Não é necessário classificar os cabos
- Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring
- Utilização ideal juntamente com o carrinho de cabos para fazer o abastecimento perfeito no local de trabalho
- Escopo de fornecimento
- Trilho de cabos WT 28
- Nota
- A medida do vão indica o diâmetro máximo do isolamento dos cabos.
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Aplicações
- Para condutores individuais com diâmetro de 0,75 mm² (medida do vão: 2,8 mm)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,834 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177981096
- Descrição do produto
- Trilho de cabos com 0,75 mm² para o sistema com 15 trilhos do WT