Trilho de cabos WT

Artigo não.: AS 4051.236

Os cabos prontos são colocados no trilho de cabos WT 48 com diâmetro de 4,0 mm².

Artigo não.:
AS 4051.236
Vantagens
Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
Classificação dos cabos de um projeto
Facilidade total na retirada
Sistema de trilhos preparado para o abastecimento perfeito no local de trabalho
Não é necessário classificar os cabos
Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring
Utilização ideal juntamente com o carrinho de cabos para fazer o abastecimento perfeito no local de trabalho
Escopo de fornecimento
Trilho de cabos WT 48
Nota
A medida do vão indica o diâmetro máximo do isolamento dos cabos.
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Aplicações
Para condutores individuais com diâmetro de 4 mm² (medida do vão: 4,8 mm)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,85 kg
Peso bruto
1 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177981058
Descrição do produto
Wire rail, 4.0 mm² for the 15-way rail system in the WT