Trilho de cabos WT

Nº do item: AS 4051.237

Os cabos prontos são colocados no trilho de cabos WT 53 com diâmetro de 6,0 mm².

Nº do item:
AS 4051.237
Descrição do produto
Dispositivos de fixação de trilhos dos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para facilitar o processamento de barras em cobre. Utilização apropriada para fazer furos e roscas.
Vantagens
Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
Classificação dos cabos de um projeto
Facilidade total na retirada
Sistema de trilhos preparado para o abastecimento perfeito no local de trabalho
Não é necessário classificar os cabos
Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring
Utilização ideal juntamente com o carrinho de cabos para fazer o abastecimento perfeito no local de trabalho
Escopo de fornecimento
Trilho de cabos WT 53
Nota
A medida do vão indica o diâmetro máximo do isolamento dos cabos.
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Aplicações
Para condutores individuais com diâmetro de 6 mm² (medida do vão: 5,3 mm)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,85 kg
Peso bruto
1 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177981041
Descrição do produto
Wire rail, 6.0 mm² for the 15-way rail system in the WT