- Artigo não.:
- AS 4051229
- Descrição do produto
- Para direcionar os cabos da unidade de abastecimento até a alimentação do Wire Terminal, bem como para definir os trajetos entre os diferentes pontos do Wire Handling System.
- Vantagens
- Qualidade continuamente elevada
- Manuseio fácil
- Característica de deslizamento perfeito dos cabos
- Material das mangueiras testado
- Material
- Teflon
- Escopo de fornecimento
- 1 embalagem = 50 m de mangueira de teflon
- Nota
- Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- Entre em contato com um especialista da Rittal para estruturar exatamente o roteamento
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.218
- 4051.213
- 4051.260
- 4051.261
- 4051.264
- Dimensões
- Comprimento: 50 m
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39173900
- Descrição do produto
- Para a alimentação dos cabos da unidade de abastecimento ao Wire Terminal. O conduíte que serve como guia evita que o operador coloque a mão na máquina. O conduíte pode ser utilizado para a alimentação individual do Wire Terminal com cabos ou como material de reposição para a unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12.
Conduíte de guia para o Wire Terminal WT e o Wire Handling System
Artigo não.: AS 4051229
Para a alimentação dos cabos da unidade de abastecimento ao Wire Terminal. O conduíte que serve como guia evita que o operador coloque a mão na máquina. O conduíte pode ser utilizado para a alimentação individual do Wire Terminal com cabos ou como material de reposição para a unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12.