- Artigo não.:
- AS 4051041
- Descrição do produto
- A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT possui um sistema próprio para organização dos cabos. Os cabos prontos são colocados nos respectivos magazines de acordo com os pedidos.
- Vantagens
- Classificação dos cabos de um projeto
- Facilidade total na retirada
- Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177940369
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descrição do produto
-
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc