Magazine de cabos

Artigo não.: AS 4051042

A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT possui um sistema próprio para organização dos cabos. Os cabos prontos são colocados nos respectivos magazines de acordo com os pedidos.

Artigo não.:
AS 4051042
Descrição do produto
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT possui um sistema próprio para organização dos cabos. Os cabos prontos são colocados nos respectivos magazines de acordo com os pedidos.
Vantagens
Classificação dos cabos de um projeto
Facilidade total na retirada
Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,4 kg
Peso bruto
1,4 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177940321
ECLASS 8.0
17139201
Descrição do produto
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor