Máquina de crimpagem RC-I para Wire Terminal WT 24/36

Artigo não.: AS 4051020

Máquina de crimpagem com cinco magazines para o processamento de terminais isolados em rolo. Este equipamento possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal. Este item somente pode ser adquirido junto com o treinamento 5058.207.

Artigo não.:
AS 4051020
Descrição do produto
Máquina de crimpagem com cinco magazines para o processamento de terminais isolados em rolo. Este equipamento possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal. Este item somente pode ser adquirido junto com o treinamento 5058.207.
Vantagens
Sem necessidade de trocar os terminais, já que existem 5 rolos paralelos disponíveis
Dados técnicos
Seção transversal entre 0,5 e 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Extensão de crimpagem de 8 e 10 mm
Comprimento para inserção de 27 mm (1,06 pol.)
Adequado para o item com o código de referência
4051024
4051036
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22 kg
Peso bruto
22,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Descrição do produto
AS Máquina de crimpagem RC-I, para Wire Terminal
Documentação
Manual de instruções