Unidade de abastecimento de cabos XL para Wire Terminal WT

Artigo não.: AS 4051038

A unidade modular de abastecimento de cabos XL tem capacidade para armazenar seis tambores de cabos em cada um dos dois níveis, sem ocupar muito espaço. Ou seja, a unidade central de abastecimento de cabos pode alimentar o Wire Terminal WT com 12 tipos diferentes de cabos de forma controlada. Dependendo da quantidade de cabos utilizados, a unidade de abastecimento pode ser ampliada à direita e à esquerda com o módulo adicional para alojar até 36 recipientes de cabos.

Artigo não.:
AS 4051038
Descrição do produto
A unidade modular de abastecimento de cabos XL tem capacidade para armazenar seis tambores de cabos em cada um dos dois níveis, sem ocupar muito espaço. Ou seja, a unidade central de abastecimento de cabos pode alimentar o Wire Terminal WT com 12 tipos diferentes de cabos de forma controlada. Dependendo da quantidade de cabos utilizados, a unidade de abastecimento pode ser ampliada à direita e à esquerda com o módulo adicional para alojar até 36 recipientes de cabos.
Vantagens
Elevado grau de flexibilidade graças ao sistema modular.
Dados técnicos
Para tambores de cabos grandes medindo, no máximo, 500 x 500 mm
Alimentação controlada dos cabos para o Wire Terminal WT
Carga máxima permitida do nível inferior: 540 kg (corresponde a 6 tambores de cabos com 90 kg cada)
Carga máxima permitida do nível superior: 210 kg (corresponde a 6 tambores de cabos com 35 kg cada)
Escopo de fornecimento
Módulo adicional
Superfície
Largura: 1.550 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidade: 1.050 mm
Adequado para o item com o código de referência
4051.024
4051.036
Emb.
1 unid.
Peso líquido
170 kg
Peso bruto
180 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177964549
Documentação
Manual de instruções