- Artigo não.:
- AS 4051011
- Descrição do produto
- O módulo adicional Wire Printer possibilita marcar manualmente os materiais dos cabos e condutores, bem como as peças planas, fora do Wire Terminal WT. Isso assegura um alto nível de qualidade na padronização da identificação de todas as conexões do armário ou rack.
- Vantagens
- Os materiais dos cabos e condutores, bem como as peças planas, podem ser marcados à mão, fora do Wire Terminal WT, paralelamente ao funcionamento totalmente automatizado
- As ordens de impressão podem ser transmitidas automaticamente pela interface homem/máquina
- Escopo de fornecimento
- Módulo adicional Wire Printer
Alimentação da impressora Wire Printer
Proteção da máquina
Porta de vidro modificada no lado da frente
Módulo de software
- Nota
- Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.024
- 4051.036
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 20 kg
- Peso bruto
- 34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84433210
- EAN
- 4028177964440