Módulo de funções para Wire Terminal WT

Artigo não.: AS 4051010

O módulo de funções possibilita processar e marcar os cabos de 0,5 - 6 mm² de forma totalmente automatizada.

Artigo não.:
AS 4051010
Descrição do produto
O módulo de funções possibilita processar e marcar os cabos de 0,5 - 6 mm² de forma totalmente automatizada e otimizada. Dessa forma, o diâmetro máximo de 2,5 mm² que o Wire Terminal WT da Rittal normalmente processa é aumentado para 6 mm².
Vantagens
Agilização dos processos pela produção totalmente automatizada dos cabos com impressão individual e processamento de pedidos
Integração completa: da ferramenta E-CAD até os processos de produção
O processo de produção dos cabos é 8 vezes mais rápido
Qualidade continuamente elevada
Opções de aplicação mais versáteis e amplas
Escopo de fornecimento
Dispositivo de guia
Magazine de alimentação
Centragem dos cabos
Tubos de guia de cabos na unidade giratória
Funil de cabos
Alimentação da máquina de crimpagem LD-I
Nota
Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
4051.024
4051.036
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8 kg
Peso bruto
10 kg
Número da tarifa alfandegária
84571090
EAN
4028177964457