Módulo de agrupamento de cabos WT

Artigo não.: AS 4051215

O módulo de agrupamento de cabos WT posiciona e fixa os cabos prontos na ordem correta. Este processo abrange todos os cabos, com e sem terminais, e os coloca em uma sequência ideal.

Artigo não.:
AS 4051215
Vantagens
Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring
Aumento da eficiência pela possível produção com agrupamento de cabos na sequência correta
O lote empacotado pode ser retirado sem interromper a produção
Ajuda no processo de instalação dos cabos em diversas localizações
Dados técnicos
Também possível em combinação com a opção do sistema de trilhos de cabos WT 15
Escopo de fornecimento
Módulo de agrupamento de cabos WT
10 rolos de fita para agrupamento de cabos WT com 50 m
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
7 kg
Número da tarifa alfandegária
84799070
EAN
4028177981188