- Artigo não.:
- AS 4051213
- Modelo
- Encaixável
- Descrição do produto
- O bloco WT 12 insere os cabos na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com segurança e flexibilidade. O bloco de alimentação de cabos pode ser montado individualmente por meio de um mecanismo de fecho rápido.
- Vantagens
- Segurança na alimentação de cabos pelo sistema de guia inovador incluindo mecanismo de fecho rápido
- Entrada segura dos cabos no bloco de alimentação pelo conduíte
- Assegura flexibilidade e facilidade na troca dos cabos
- Dados técnicos
- O Wire Terminal tem capacidade para três blocos de alimentação para, no máximo, 36 cabos
- Cada bloco de alimentação tem capacidade para 12 tipos de cabo
- Escopo de fornecimento
- Bloco de alimentação de cabos WT 12
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.205
- 4051.210
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 1,068 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84798997
- EAN
- 4028177981201
Bloco de alimentação de cabos WT 12
Artigo não.: AS 4051213
O bloco WT 12 insere os cabos na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com segurança e flexibilidade. O bloco de alimentação de cabos pode ser montado individualmente por meio de um mecanismo de fecho rápido.