Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12

Artigo não.: AS 4051.218

A unidade modular e compacta de abastecimento de cabos WT Tube 12 possibilita armazenar os tambores de cabos sem ocupar muito espaço. Com o sistema de conduíte maleável e o bloco de alimentação os cabos podem ser inseridos na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com facilidade e segurança.

Artigo não.:
AS 4051.218
Vantagens
Armazenamento compacto de, respectivamente, seis recipientes de cabos em dois níveis
Alimentação controlada e segura dos cabos
Sistema modular para opção de ampliação personalizada
Comodidade no transporte graças aos rodízios industriais
Segurança na alimentação de cabos pelo sistema de guia inovador incluindo mecanismo de fecho rápido
Entrada segura dos cabos no bloco de alimentação pelo conduíte
Assegura flexibilidade e facilidade na troca dos cabos
Dados técnicos
Para tambores de cabos grandes medindo, no máximo, 500 x 500 mm
A extensão do conduíte de alimentação entre a "unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12" e o "bloco de alimentação WT 12" é de 2,5 m
Escopo de fornecimento
null
Superfície
Largura: 1.560 mm
Altura: 2.315 mm
Profundidade: 1.070 mm
Number wire containers
12
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177981157