- Artigo não.:
- AS 4051214
- Descrição do produto
- O sistema com 15 trilhos serve para separar os cabos prontos nos respectivos trilhos. Até 2100 cabos podem ser armazenados por projeto.
- Vantagens
- Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
- Classificação dos cabos de um projeto
- Facilidade total na retirada
- Sistema de trilhos preparado para o abastecimento perfeito no local de trabalho
- Não é necessário classificar os cabos
- Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring
- Utilização ideal juntamente com o carrinho de cabos para fazer o abastecimento perfeito no local de trabalho
- Produção de cabos em sequência com os trilhos de cabos WT
- Dados técnicos
- Também possível em combinação com a opção do módulo de agrupamento de cabos WT
- Inclui moderna tecnologia RFID
- Escopo de fornecimento
- Sistema de trilhos de cabos WT 15
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.205
- 4051.210
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 90 kg
- Peso bruto
- 95 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177981195