- Artigo não.:
- AS 4051029
- Descrição do produto
- A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.
- Vantagens
- O sistema de impressão está integrado no processo totalmente automatizado da máquina Wire Terminal WT
- Marcação perfeita dos cabos de acordo com o pedido
- Auxilia o processo subsequente de instalação dos cabos
- Dados técnicos
- As opções de marcação podem ser ajustadas individualmente – no modo manual ou pela conexão com o Eplan
- Cor
- Preto
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 20,5 kg
- Peso bruto
- 21,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177940376
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descrição do produto
- AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the