Opção de impressora para Wire Terminal WT

Artigo não.: AS 4051030

A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.

Artigo não.:
AS 4051030
Descrição do produto
A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.
Vantagens
O sistema de impressão está integrado no processo totalmente automatizado da máquina Wire Terminal WT
Marcação perfeita dos cabos de acordo com o pedido
Auxilia o processo subsequente de instalação dos cabos
Dados técnicos
As opções de marcação podem ser ajustadas individualmente – no modo manual ou pela conexão com o Eplan
Cor
Branco
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20,5 kg
Peso bruto
21,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Descrição do produto
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.