- Artigo não.:
- AS 4051240
- Descrição do produto
- A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.
- Vantagens
- Gerenciamento inteligente da tinta com recuperação de 50% de solvente para mais estabilidade na qualidade da impressão
- Sistema de recarga rápida dos cartuchos para mais facilidade no manuseio
- Operação no Wire Terminal WT C que requer menos manutenção com o SMART.CARE para segurança máxima no funcionamento (até 5 anos sem manutenção)
- A função refresh (atualizar) do cabeçote de impressão remove impurezas como pó de tinta, dispensando limpeza manual
- Função de autoatendimento por meio de assistentes de operação animados com instruções passo a passo
- Cor
- Branco
- Escopo de fornecimento
- Inclui 1x tinta branca 79000-00225 950 ml e 2x solvente 77001-00230 950 ml
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 20,5 kg
- Peso bruto
- 21,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84433210
- EAN
- 4028177999466
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descrição do produto
- A nova opção de impressão IQ.JET possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos em branco. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT C. As variantes das opções de marcação dos cabos prontos podem ser ajustadas individualmente no Wire Terminal ou podem serem transmitidas da nossa ferramenta Eplan pela integração em rede.