Opção de impressora para Wire Terminal WT

Artigo não.: AS 4051242

A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.

Artigo não.:
AS 4051242
Descrição do produto
A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.
Vantagens
Gerenciamento inteligente da tinta com recuperação de 50% de solvente para mais estabilidade na qualidade da impressão
Sistema de recarga rápida dos cartuchos para mais facilidade no manuseio
Operação no Wire Terminal WT C que requer menos manutenção com o SMART.CARE para segurança máxima no funcionamento (até 5 anos sem manutenção)
A função refresh (atualizar) do cabeçote de impressão remove impurezas como pó de tinta, dispensando limpeza manual
Cor
Preto
Escopo de fornecimento
Inclui 1x tinta preta 70000-00201 950 ml e 2x solvente 77001-00230 950 ml
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20,5 kg
Peso bruto
21,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84433210
EAN
4028177999480
ECLASS 8.0
17139201
Descrição do produto
A nova opção de impressão IQ.JET possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos em preto. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT C. As variantes das opções de marcação dos cabos prontos podem ser ajustadas individualmente no Wire Terminal ou podem serem transmitidas da nossa ferramenta Eplan pela integração em rede.