Unidade de abastecimento de cabos para Wire Terminal WT

Nº do item: AS 4051.026

Unidades modulares de abastecimento e sistema de guia de cabos para a máquina Wire Terminal WT.

Nº do item:
AS 4051.026
Descrição do produto
A unidade modular de abastecimento e sistema de guia de cabos destina-se à alimentação controlada dos cabos na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT.
Vantagens
Armazenamento compacto de, respectivamente, seis recipientes de cabos em dois níveis
Alimentação controlada e segura dos cabos
Sistema modular para opção de ampliação personalizada
Dados técnicos
Carga máxima permitida do nível inferior: 540 kg (corresponde a 6 tambores de cabos com 90 kg cada)
Carga máxima permitida do nível superior: 210 kg (corresponde a 6 tambores de cabos com 35 kg cada)
Escopo de fornecimento
Unidade central
Superfície
Largura: 1.200 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidade: 800 mm
Number wire containers
12
Nota
Pela ampliação modular do lado direito e esquerdo, a unidade de armazenamento e alimentação de cabos pode ser aumentada até 36 recipientes de cabos.
Adequado para o item com o código de referência
4051.024
4051.036
Emb.
1 unid.
Peso líquido
130 kg
Peso bruto
140 kg
Número da tarifa alfandegária
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Descrição do produto
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Documentação
Manual de instruções