Terminais A granel

Artigo não.: AS 4050.735

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4050.735
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Cinza
Comprimento
10 mm
AWG
12
Diâmetro interno
4,8 mm
Para diâmetro
4 mm²
Código de cores da norma DIN
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Normas
AEH DIN 46228
Adequado para o item com o código de referência
4051.210
Forma fornecida
A granel
Emb.
500 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,5 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177805033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Terminais para a produção de cabos, 4 mm², cinza claro, a granel, 10mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR