- Artigo não.:
- AS 4050757
- Descrição do produto
- Com luva de plástico. 
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C 
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
 Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Azul turquesa 
- Comprimento
- 8 mm 
- AWG
- 22 
- Diâmetro interno
- 2 mm 
- Código de cores da Rittal
- Sim 
- Para diâmetro
- 0,34 mm² 
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem. 
- Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal. 
- Normas
- AEH DIN 46228 
- Forma fornecida
- A granel 
- Emb.
- 500 unid. 
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,026 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010 
- EAN
- 4028177815797 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Descrição do produto
- 
Terminais para a produção manual de cabos, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, azul turquesa, a granel, 500 unidades