Terminais A granel

Nº do item: AS 4050.779

Com luva de plástico.

Nº do item:
AS 4050.779
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Azul
Comprimento
10 mm
AWG
14
Diâmetro interno
4,2 mm
Código de cores da Rittal
Sim
Para diâmetro
2,5 mm²
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Normas
AEH DIN 46228
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
Forma fornecida
A granel
Emb.
500 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,083 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177815704
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Terminais para a produção de cabos, 2,5 mm², AWG 14, 10 mm, azul, a granel, 500 unidades
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR