Terminais A granel

Artigo não.: AS 4050784

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4050784
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Cinza
Comprimento
18 mm
AWG
12
Diâmetro interno
4,8 mm
Código de cores da Rittal
Sim
Código de cores da norma DIN
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
A granel
Emb.
100 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,041 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177000018
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Terminais para a produção de cabos, 4,0 mm², cinza, a granel, 18 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR