Terminais A granel

Artigo não.: AS 4051.582

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4051.582
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Amarelo
Comprimento
12 mm
AWG
18
Diâmetro interno
3,5 mm
Código de cores da Rittal
Sim
Multinorm
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Forma fornecida
A granel
Emb.
500 unid.
Peso líquido
0,5 null
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177999800
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Terminais para a produção de cabos, 1,0 mm², amarelo, a granel, 12 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR