Terminais A granel

Nº do item: AS 4051.728

Com luva de plástico.

Nº do item:
AS 4051.728
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Laranja
Comprimento
10 mm
AWG
12
Diâmetro interno
4,8 mm
Código de cores da norma DIN
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
A granel
Emb.
500 unid.
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177999985
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules for wire processing, 4.0 mm², orange, loose, 10 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR