Terminais em fita

Nº do item: AS 4051.539

Com luva de plástico.

Nº do item:
AS 4051.539
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Vermelho
Adequado para
Tipo de caixa: Máquina de crimpagem RC
Comprimento
10 mm
AWG
16
Diâmetro interno
4 mm
Código de cores da Rittal
Sim
Para diâmetro
1,5 mm²
Multinorm
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Forma fornecida
Em fita
Emb.
4.000 unid.
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
0,704 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177937871
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.5 mm²
Aprovações
UL + C-UL (listed)