Terminais em fita

Artigo não.: AS 4051546

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4051546
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Vermelho
Comprimento
10 mm
AWG
18
Diâmetro interno
3,5 mm
Para diâmetro
1 mm²
Código de cores da norma DIN
Sim
Multinorm
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Forma fornecida
Em fita
Emb.
4.000 unid.
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177937949
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.0 mm²
Aprovações
UL + C-UL (listed)