Terminais em fita

Artigo não.: AS 4051598

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4051598
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Laranja
Comprimento
10 mm
AWG
20
Diâmetro interno
2,6 mm
Código de cores da Rittal
Sim
Para diâmetro
0,5 mm²
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
Em fita
Emb.
5.000 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
0,589 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177938663
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules 0.5 mm² x 10 mm AWG 20, packs of 5,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)
Aprovações
UL + C-UL (listed)