Terminais em fita

Artigo não.: AS 4051.603

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4051.603
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Vermelho
Comprimento
8 mm
AWG
16
Diâmetro interno
3,5 mm
Código de cores da Rittal
Sim
Para diâmetro
1,5 mm²
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
Em fita
Emb.
5.000 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
0,729 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177920026
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules for crimping machines, 1.5 mm², AWG 16, 8 mm, red, on belt, 5000 pc(s).
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR