Terminais em fita

Artigo não.: AS 4051697

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4051697
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Vermelho
Comprimento
10 mm
AWG
18
Diâmetro interno
3 mm
Para diâmetro
1 mm²
Código de cores da norma DIN
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
Em fita
Emb.
5.000 unid.
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
Aprovações
UL + C-UL (listed)