Chaves com isolamento

Artigo não.: AS 4052141

Com cabo longo e fino e ponta de alto desempenho com isolamento perfeito.

Artigo não.:
AS 4052141
Modelo
Isolamento de proteção de 1000 V
para parafusos Positivo/Negativo (+/-)
Descrição do produto
Com cabo longo e fino e ponta de alto desempenho com isolamento perfeito.
Vantagens
O cabo ergonômico requer aplicação de pouca força
Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
Redução de 30% do diâmetro do cabo e de 50% do isolamento em comparação a ferramentas semelhantes
A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
Material
Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Ø da ponta
4,5 mm
Comprimento da ponta
80 mm
Ponta
Z 1
Ø do cabo
25 mm
Comprimento do cabo
105 mm
Normas
IEC 60 900
Emb.
3 unid.
Número da tarifa alfandegária
82054000
EAN
4028177807297
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descrição do produto
AS Ponta Z1 x 80mm