- Artigo não.:
- AS 4052201
- Modelo
- sem isolamento
- Descrição do produto
- Conjunto de chaves com diversas peças.
- Vantagens
- O cabo ergonômico requer aplicação de pouca força
- Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
- Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
- Material
- Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Escopo de fornecimento
- Conjunto com 6 peças
- Ponta
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,53 kg
- Peso bruto
- 0,566 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrição do produto
-
AS Chave fendas s/isolamento PH/Tx