- Artigo não.:
- AS 4053300
- Descrição do produto
- Suporte para bits ergonômico e adaptável com cabo.
- Vantagens
- Ímã superpotente para fixação perfeita
- Concentricidade perfeita
- Cabo antideslizante
- Dados técnicos
- Adaptação de ferramenta C 6,3 (¼˝)
- Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼")
- Material
- Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Ø da ponta
- 6,3 mm
- Comprimento da ponta
- 100 mm
- Ø do cabo
- 33 mm
- Comprimento do cabo
- 101 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,105 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Descrição do produto
-
Bit holder with handle, magnetic